??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
CAD모델 선택
BALLUFF BIS M-142-02/A-M8-GY-SA2
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Data carrier
Bill of material
BALLUFF BIS M-142-02/A-M8-GY-SA2
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BIS00ZZ
TC
Product identifier
BIS M-142-02/A-M8-GY-SA2
PX
Product view
48881_00
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
EDZ
BAL.BIS00ZZ
W
Weight
0.017 Kg
TRAFFIC
Customs number
85235910
DESCRIPT
Description
Product Group = HF (13.56 MHz), Dimension = Ø 21 x 26 mm, UID serial number, read-only = 8 Byte, User data, read/write = 2000 Byte, Memory type = FRAM, Antenna type = round, Ambient temperature = -25...70 °C, Housing material = Steel, Data carrier: PA 12-GF30 gray, coated, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE
CAE
EPlan
미리보기
암호
내장 된 사용자 작업